PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
-
Relais de sécurité
2904956
Relais de sécurité pour la surveillance des générateurs de signaux antivalents jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement antivalent à 2 canaux, démarrage automatique, 1 circuit à fermeture, US = 24 V DC, borne à vis fixe
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Générateur de signaux antivalent |
Porte de protection | |
Commutateur magnétique | |
Commande | à 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 175 ms |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 250 ms (commande via A1) |
Temps de retombée typique | < 20 ms (pour commande via A1 ou S12 et S13) |
Temps de réactivation | 1 s (Temps de démarrage après activation de la tension d'alimentation) |
Temps de réarmement | < 500 ms |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², Ptotal max = 1,2 W +1,8 W) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Séparation sûre, isolation renforcée 6 kV entre le circuit électrique d'entrée et le circuit à fermeture Isolation de base 4 kV entre tous les circuits de courant et le boîtier |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 42 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1 W |
Courant transitoire | 4,5 A (Δt < 120 µs pour Us) |
Temps de filtrage | 1 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Protection de série contre l'inversion de polarité |
Numérique: Circuit de capteur (S12, S13) | |
Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (pour une sortie sécurisée, sur S12) |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA (pour une sortie sécurisée, sur S12) |
Courant transitoire | < 20 mA (généralt. pour US) |
Temps de filtrage | max. 1,5 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 5 mA (pour Us/Ix à S12) |
< 5 mA (pour Us/Ix à S13) | |
Numérique: Circuit de démarrage (S35) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Courant transitoire | < 10 mA |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 10 mA |
Relais: Circuit à fermeture (13/14) | |
Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
Type de contact | 1 circuit à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 60 mW |
Courant transitoire | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 36 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Signaler: M1 | |
Description de la sortie | non sécurisé |
Nombre de sorties | 1 (TOR, PNP) |
Tension | 22 V DC (Us - 2 V) |
Courant | max. 100 mA |
Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 1 ms avec Us) |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Technologie de raccordement | |
enfichable | non |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 26 ... 12 |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 6,8 mm |
Hauteur | 93,1 mm |
Profondeur | 102,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PBT |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2904956 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA171 |
Product key | DNA171 |
GTIN | 4046356904063 |
Poids par pièce (emballage compris) | 78,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 69 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a233516c-6027-43fb-bf3a-16cc5cb48c5d |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 6,8 mm
Commande complémentaire à deux canaux
1 circuit à fermeture, 1 sortie de signalisation numérique
Activation automatique
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2