Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

STEP-PS/277AC/24DC/3.5 - Alimentation
2904945

Alimentation pour profilés 24 V DC/3,5 A, à découpage primaire, monophasée

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage flexible par simple encliquetage sur profilé ou vissage sur surface plane
Alimentation fiable grâce au MTBF (Mean Time Between Failure) supérieur à 500 000 heures et à la caractéristique U/I élevée
Économies d'énergie : rendement énergétique maximal et pertes à vide particulièrement faibles