PACT RCP-4000A-1A-D95 - Transformateur de courant
2904921

Kit constitué d'un convertisseur de mesure 1 A et d'une bobine de Rogowski avec ligne de signal. Bobine de Rogowski : longueur 300 mm, diamètre 95 mm. Ligne de signal : longueur 3 m. La bobine Rogowski mesure le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles