RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - Antenne
2904801

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 2 dBi, polarisation : linéaire, indice de protection : IP65, raccordement : RSMA (mâle), avec câble de raccordement 1,8 m et équerre de fixation pour montage mural

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Pour les applications à déplacement libre
Pour les liaisons à plusieurs points ou mesh