PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP - Relais de couplage
2904665

Relais de couplage pour applications de demande faible SIL 3, couple les signaux de sortie TOR avec les équipements périphériques, 1 circuit à fermeture, module pour applications F&G, filtre à impulsion de test, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur 17,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Installation autorisée en zone 2
Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance