PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC
-
Relais de couplage
2904664
Relais de couplage pour applications de demande faible SIL 3, couple les signaux de sortie TOR à la périphérie, 1 circuit à fermeture, module pour applications F&G, filtre à impulsion de test, raccordement vissé enfichable, largeur 17,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Relais de couplage |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Mise sous tension sûre |
Demande faible | |
Ex | |
Emplacement pour le montage | IP 54 |
Commande | à 1 canal |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | 30 ms (commande via A1) |
Temps de retombée typique | 30 ms (commande via A1) |
Temps de réarmement | 1 s |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,56 W |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 6 kV / isolation sécurisée (grâce à l'impédance de protection) |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 (A1'/A2') |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 65 mA |
Courant transitoire | ≤ 200 mA |
Temps de filtrage | < 2 ms (Largeur d'impulsion test) |
≥ 100 ms (Fréquence d'impulsion test) | |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges; Diode zéner bidirectionnelle |
Alimentation | |
Dénomination | 24V/A2 |
Tension d'alimentation pour le diagnostic UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'entrée au niveau de UD | typ. 15 mA (24V/A2 ; selon la charge M1 +100 mA) |
Courant d'appel sur UD | 2,5 A (24 V/A2; pour 10 µs) |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges; Diode zéner bidirectionnelle |
Numérique: Points test pour test de fonctionnement (T1, T2, T3) | |
Nombre d'entrées | 3 |
Courant transitoire | 200 mA (Entrées TP1, TP2 et TP3) |
Courant absorbé | typ. 20 mA (Entrée TP1) |
typ. 18 mA (Entrée TP2) | |
typ. 35 mA (Entrée TP3) |
Relais: Circuit à fermeture (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
Type de contact | 1 circuit à fermeture |
Matériau des contacts | AgNi, flash d'or |
Tension de commutation | min. 15 V AC/DC (sans diagnostic) |
min. 20 V AC/DC (avec diagnostic) | |
max. 250 V AC | |
max. 125 V DC | |
Puissance de commutation | min. 1,5 W |
Courant transitoire | min. 100 mA |
max. 5 A | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | < 10 Ω (résistance de câble max. en cas de court-circuit de la charge entre LO et NI (ou LO' et NI')) |
Intensité permanente limite | 5 A |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Seuil de diagnostic | 20 Ω ... 18 kΩ (inférieur/supérieur) |
Durée de vie mécanique | env. 5x 107 cycles |
Signaler: M1 | |
Description de la sortie | non sécurisé |
Nombre de sorties | 1 (TOR) |
Tension | 23 V DC |
Courant | max. 100 mA |
Protection contre les courts-circuits | non |
Fusible de sortie | 150 mA rapide |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Affichage d'état | 1 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (jaune) |
Affichage des défauts | 1 x LED (rouge) |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 112,2 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (15 % de l'ensemble du SIL) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 65 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 2g |
ATEX | |
Repérage | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx UL 22.0037X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | cULus |
Certificat | E140324 |
UL Ex, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certificat | E360692 |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Test de simulation environnementale | |
Repérage | G3 |
Certificat | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | 2022122304115695 |
DNV | |
Repérage | C, EMC2 |
Certificat | 11253-14 HH |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2904664 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA182 |
Product key | DNA182 |
GTIN | 4046356919937 |
Poids par pièce (emballage compris) | 226,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 221,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d5d11f49-e6d4-45f7-aa82-2264fb92549f |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Installation autorisée en zone 2
Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2