La quatrième génération d'alimentations puissantes QUINT POWER de Phoenix Contact veille, avec de nouvelles fonctionnalités, à une disponibilité maximale de l'installation. Il est possible de personnaliser les seuils de notification et les courbes caractéristiques via l'interface intégrée NFC.
La technologie SFB unique et la surveillance préventive des fonctions de l'alimentation QUINT POWER augmentent la disponibilité de votre application.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
-
Alimentation
2904617
Alimentation QUINT POWER à découpage primaire pour montage sur rail DIN, avec caractéristiques de sortie au choix et technologie SFB (Selective Fuse Breaking), peinture de protection et Mosfet de découplage intégré, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 20 A
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-8202EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Identifiant de lhomologation: LR22472797TANK
Identifiant de lhomologation: TA21182MUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528ABS
Identifiant de lhomologation: 20-1973616-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA00000BVBV
Identifiant de lhomologation: 44621/B0 BVcCSAus
Identifiant de lhomologation: 70192085IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-6663Type approved
Identifiant de lhomologation: SI-SIQ BG 005/086Type approved
Identifiant de lhomologation: SI-SIQ BG 005/086IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-8202BIS Licence Document
Identifiant de lhomologation: R-41268801SEMI F47
Identifiant de lhomologation: SEMI F47CoC / Compliance Statement
Identifiant de lhomologation: 24PP124-01_0UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528ABS
Identifiant de lhomologation: 20-1973616-PDABV
Identifiant de lhomologation: 44621/B0 BVNK
Identifiant de lhomologation: TA21182MLR
Identifiant de lhomologation: LR22472797TASEMI F47
Identifiant de lhomologation: SEMI F47DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00000BVEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102094IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIQ 18.0005XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 19 ATEX E 045 XINMETRO
Identifiant de lhomologation: DNV 19.0187 XATEX
Identifiant de lhomologation: SIQ 21 ATEX 286 XNEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ21.1002XCCC
Identifiant de lhomologation: 2021322303003686UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: EXV21UKEX1071X_00UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 19 ATEX E 045 XCCC
Identifiant de lhomologation: 2021322303003686IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIQ 18.0005XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102094INMETRO
Identifiant de lhomologation: DNV 19.0187 XATEX
Identifiant de lhomologation: SIQ 21 ATEX 286 XUKCA-EX
Identifiant de lhomologation: EXV21UKEX1071X_00NEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ21.1002XProduits compatibles
Avantages
Côté sortie puissant : extension aisée des installations, démarrage fiable des charges lourdes et déclenchement des coupe-circuits automatiques
Côté entrée le plus robuste : immunité élevée, grâce à des éclateurs à gaz intégrés (jusqu'à 6 kV), et une durée de pontage ≥ 20 ms en cas de panne de secteur
Signalisation complète : surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Commande avec configuration par défaut possible dès la première unité