QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentation
2904611

Alimentation QUINT POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, avec caractéristiques de sortie au choix et technologie SFB (Selective Fuse Breaking), entrée : monophasée, sortie : 48 V DC / 10 A

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques, réglables par NFC, maximisent la disponibilité des installations
Réserve de puissance pour compléter facilement l'installation avec la fonctionnalité de boost statique assurant une puissance continue jusqu'à 125 % et un démarrage de charges difficiles avec le boost dynamique fournissant une puissance jusqu'à 200 % pendant 5 s
Immunité élevée grâce à des éclateurs à gaz intégrés et une durée de sauvegarde de plus de 20 millisecondes en cas de coupure de courant
Conception robuste grâce au boîtier métallique et à la plage de température étendue de -40 °C à +70 °C
Utilisation universelle grâce à une plage étendue de tensions d'entrée et un ensemble d'homologations internationales

Questions fréquemment posées


Puis-je déclencher un disjoncteur modulaire standard avec l'alimentation ?

Oui, l'alimentation QUINT permet de déclencher des disjoncteurs modulaires standard en toute sécurité. Pour cela, veuillez tenir compte du chapitre SFB Technology de la fiche technique.


Quelles sont les réserves de puissance disponibles ?

Pour l'extension des installations, la réserve de puissance statique continue prend en charge l'alimentation de la charge jusqu'à 12,5 A. La réserve de puissance statique est disponible jusqu'à une température ambiante de 40 °C.
Pour garantir un d... Voir plus

Pour l'extension des installations, la réserve de puissance statique continue prend en charge l'alimentation de la charge jusqu'à 12,5 A. La réserve de puissance statique est disponible jusqu'à une température ambiante de 40 °C.
Pour garantir un démarrage fiable des charges lourdes, l'alimentation QUINT POWER fournit une réserve de puissance dynamique jusqu'à 15 A. L'alimentation ponctuelle de la charge dure au maximum 5 s à une température ambiante pouvant atteindre 60 °C

Voir moins

L'alimentation peut-elle également être utilisée avec une tension d'entrée DC ?

Oui, l'alimentation QUINT POWER est également homologuée pour la plage de tension d'entrée DC de 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%).


Quel est l'avantage de l'éclateur à gaz dans l'alimentation ?

Grâce à l'éclateur à gaz intégré, l'alimentation QUINT POWER garantit une très grande immunité aux perturbations électriques (jusqu'à 6 kV).


Est-il possible de surveiller la tension d'entrée de l'alimentation ?

Oui, l'option de signal « Tension d'entrée OK » permet de signaler à temps une défaillance de la tension d'entrée. En cas de panne de secteur, l'alimentation approvisionne la charge pour une durée minimum de 32 ms. La signalisation d'une défaillance ... Voir plus

Oui, l'option de signal « Tension d'entrée OK » permet de signaler à temps une défaillance de la tension d'entrée. En cas de panne de secteur, l'alimentation approvisionne la charge pour une durée minimum de 32 ms. La signalisation d'une défaillance de la tension d'entrée a lieu 10 ms avant que la tension de sortie ne chute afin que ces informations puissent être transmises de manière anticipée à l'automate de niveau supérieur.

Voir moins

Existe-t-il un moyen de surveiller en continu les paramètres de sortie de l'alimentation ?

Oui, pour surveiller le courant, la tension et la puissance en continu, il est possible d'utiliser la sortie de signalisation analogique de l'alimentation QUINT POWER.


Est-il possible de surveiller la température de l'alimentation ?

Oui, l'option de signalisation « Température OK » permet de signaler une température élevée avant même que l'alimentation QUINT POWER ne se protège par le déclassement de puissance.


Comment adapter les contacts de signalisation ?

Les contacts de signalisation peuvent être préréglés directement lors de la commande de l'alimentation QUINT POWER via le configurateur. Il est également possible de configurer l'alimentation ultérieurement à l'aide du logiciel QUINT POWER ou de l'application QUINT POWER.


Comment adapter la tension de sortie de l'alimentation ?

L'alimentation QUINT POWER peut être commandée directement avec une tension de sortie préréglée.


Les boutons de réglage de la tension peuvent-ils aussi être verrouillés ?

Oui, les boutons de la face avant peuvent être verrouillés via le logiciel QUINT POWER ou l'application QUINT POWER.



Voir les FAQ