QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC - Alimentation
2904599

Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 3,8 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Démarrage des charges difficiles grâce au Boost dynamique
Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Degré d'efficacité élevé et longue durée de vie en service avec une puissance dissipée réduite et un faible échauffement
Gain de place dans une armoire électrique grâce au type étroit et plat
Libre choix entre raccordement Push-in et vissé