Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 - Démarreur moteur hybride
2903910

Démarreur moteur hybride pour l'inversion des moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA, et courant de sortie 2,4 A, avec tension de commande 24 V CC, coupure de surcharge réglable et raccordement Push-in.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Largeur 22,5 mm
Économies de câblage
Gain de place
Longue durée de vie
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure