PSR-SCP-24DC/URML4/3X1/1X2/B - Module d'extension
2903583

Extension de contacts à 1  ou 2 canaux pour signaux OSSD (p. ex. barrière immatérielle), 3 contacts NO, 1 contact NF, jusqu'à cat. 4 PL e selon EN ISO 13849, SIL 3 selon EN ISO 62061, blocs de jonction à vis enfichables, largeur 22,5 mm

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles