Câble adaptateur d'antenne coaxial, N (mâle) -> RSMA (mâle), 50 Ω, 2,0 m
RAD-PIG-RSMA/N-2
-
Câble d'antenne
2903265
Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 0,9 / 1,3 / 2,0 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Atténuation faible
Résistant aux UV
Pour l'extérieur