Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries
2903182

Ruban autovulcanisant résistant aux intempéries pour la protection en extérieur d'adaptateurs, de splitters d'antenne, de raccordements de câbles, etc., longueur de rouleau 3 m

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Autovulcanisant
Pour la protection supplémentaire contre les intempéries notamment d'adaptateurs, séparateurs d'antenne ou câbles