Alimentations TRIO POWER à fonctionnalité standard
La gamme d'alimentations en tension TRIO POWER avec raccordement Push-in a été perfectionnée pour pouvoir être utilisée dans la construction des machines. Toutes les fonctionnalités et le design peu encombrant des modules monophasés et triphasés sont parfaitement adaptés au niveau d'exigence élevée. Une alimentation fiable des récepteurs dans des conditions ambiantes exigeantes est assurée par des alimentations électriques et mécaniques extrêmement robustes.
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10
-
Alimentation
2903158
Alimentation TRIO POWER à découpage primaire avec raccordement Push-in pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 12 V DC/10 A
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement AC | |
Configuration du réseau | Réseau en étoile |
Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Plage de tension d'entrée AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Rigidité diélectrique max. | ≤ 300 V AC 15 s |
Tension secteur national typique | 120 V AC |
230 V AC | |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Choc de courant d'appel | ≤ 30 A (typique) |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 1,5 A2s |
Limitation du courant d'appel | typ. 30 A (à 1 ms) |
Plage de fréquence AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 20 ms (120 V AC) |
typ. 20 ms (230 V AC) | |
Courant absorbé | 2,2 A (100 V AC) |
1,9 A (120 V AC) | |
1,1 A (230 V AC) | |
1,1 A (240 V AC) | |
Consommation nominale | 254,7 VA |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
Facteur de puissance (cos phi) | 0,53 |
Temps d'enclenchement typique | < 1 s |
Fusible d'entrée | 6,3 A rapide (interne (protection fine)) |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
Courant de décharge vers PE | < 0,25 mA |
Fonctionnement DC | |
Plage de tension nominale d'entrée | 122 V DC ... 250 V DC |
Plage de tension d'entrée | 122 V DC ... 275 V DC |
Plage de tension d'entrée étendue en service | > 106 V AC |
Déclassement | < 99 V DC (2 %/V) |
Tension de coupure | 105 V DC |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Durée de pontage en cas de panne de courant | > 100 ms (230 V AC) |
Courant absorbé | 1,4 A (122 V DC) |
0,6 A (250 V DC) |
Rendement | typ. 87,5 % (120 V AC) |
typ. 88,7 % (230 V AC) | |
Caractéristique de sortie | U/I with dynamic load reserve |
Tension de sortie nominale | 12 V DC ±1 % |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 12 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, constante de puissance limitée) |
Courant nominal de sortie (IN) | 10 A |
Boost dynamique (lDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Déclassement | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Résistance à l'alimentation de retour | < 25 V |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 22 V DC |
Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Ondulation résiduelle | < 50 mVCC (pour les valeurs nominales) |
Puissance de sortie | 120 W |
180 W (5 s) | |
Puissance dissipée à vide maximale | < 1 W (230 V) |
Puissance dissipée charge nominale max. | < 15 W (230 V) |
Temps d'établissement | ≤ 10 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
Connectabilité en série | oui |
Signal: DC OK | |
Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC |
Courant de charge permanent | 100 mA |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 4 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 4 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Signal | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Modes de signalisation | LED |
Contact de signalisation indépendant du potentiel | |
Sortie de signal: Affichage d'état par LED | |
Nom signalisation | DC OK |
Affichage d'état | DEL « DC OK » |
Coloris | vert |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'isolement entrée / sortie | 3 kV AC (homologation du type) |
1,5 kV AC (Contrôle individuel) |
Type de produit | Alimentation électrique |
Gamme de produits | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > (25 °C) |
> 1700000 h (40 °C) | |
60 °C | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
Degré de pollution | 2 |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 115 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm (≤ 40 °C), 10 mm (≤ 70 °C), verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Protégée par vernis | non |
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du boîtier | PC |
Version du boîtier | Polycarbonate |
Modèle de capot | Polycarbonate |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -25 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m) |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
Norme – sécurité électrique | IEC 62368-1 (SELV) |
Norme – Faible tension de protection | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
Norme - sécurité des transformateurs | EN 61558-2-16 (distances dans l'air et lignes de fuite uniquement) |
Homologations UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Conformité/homologations | |
SIL selon CEI 61508 | 0 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 3 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
6 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Tension | 230 V AC |
Fréquence | 50 Hz |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Référence | 2903158 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMPO12 |
Product key | CMPO12 |
GTIN | 4055626255460 |
Poids par pièce (emballage compris) | 480 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 434,01 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0036/A1cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | bd51fa7a-c91a-4203-bbef-726a9746cdb7 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 10,68 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Gain de temps et d'argent grâce à son raccordement Push-in et à son format étroit
Disponibilité accrue de l'installation grâce à une réserve de puissance dynamique fournissant 150 % de l'intensité nominale pendant 5 secondes
Flexibilité maximale du fait de la plage de température étendue entre -25 °C et +70 °C et du démarrage de l'appareil à -40 °C
Robuste sur le plan électrique grâce à sa haute rigidité diélectrique
Grande robustesse mécanique grâce à sa forte résistance aux vibrations et aux chocs
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2