TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D - Alimentation
2903144

Alimentation TRIO POWER à découpage primaire avec raccordement Push-in pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC/5 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Installation possible sur les ponts de bateau selon la norme EN 60945
Disponibilité accrue de l'installation grâce à une réserve de puissance dynamique fournissant 150 % de l'intensité nominale pendant 5 secondes
Flexibilité maximale du fait de la plage de température étendue entre -25 °C et +70 °C et du démarrage de l'appareil à -40 °C
Robuste sur le plan électrique grâce à sa haute rigidité diélectrique
Grande robustesse mécanique grâce à sa forte résistance aux vibrations et aux chocs
Gain de temps et d'argent grâce à son raccordement Push-in et à son format étroit