Le module de surveillance des défauts MINI MCR-SL-FM-RO-(SP) sert à analyser et signaler les erreurs collectées par le système de surveillance des défauts.
Il est possible d'utiliser un module d’alimentation MINI MCR-SL-PTB-FM-(-SP) (réf. : 2902958, 2902959) pour surveiller les tensions d'alimentation. Il permet également de détecter et de signaler les défaillances des convertisseurs de mesure MINI-Analog, lesquels prennent en charge la surveillance des défauts et sont reliés au module de surveillance des défauts par le connecteur sur profilé ME 6,2 TBUS-2 (réf. : 2869728). Une sortie d'alimentation est également possible. La signalisation des erreurs s'effectue via un contact NF. Il est possible de surveiller au maximum un total de 80 convertisseurs de mesure.
MINI MCR-SL-FM-RC-NC
-
Élément de surveillance
2902961
Le module de surveillance des défauts sert à l'analyse et à la signalisation des erreurs collectées par le système de surveillance des défauts et à la surveillance des tensions d'alimentation. La signalisation des défauts s'effectue via un contact NO. Raccordement vissé, configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements