La transmission optique par technologie FO garantit une immunité maximale contre les perturbations pour les plus grandes distances de transmission, sans limitation de la bande de transmission.
FL MC EF 1300 SM SC
-
Convertisseurs fibre optique
2902856
Convertisseur FO avec raccordement FO SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 10/100Base-T(X) en fibre de verre monomode (9/125 µm). Fonction auto-négociation et auto-MDI(X). Diagnostic exhaustif des liaisons. Bloc à 10 pôles montable, alimentation 18 ... 30 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Convertisseur de média |
MTTF | 1400 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
599 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
101 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
MTBF | 284 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
74 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) | |
Temporisation du signal | ± 1,3 µs (Mode différé, 10/100 MBit/s, varie selon la taille de la trame) |
Fonctionnalité de base | Convertisseur de média Store-and-forward |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Convertisseur de média Store-and-forward |
Isolation galvanique | selon IEEE 802.3 |
VCC // FE // Ethernet | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 0,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (Raccordement vissé) |
18 V DC ... 30 V DC (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Courant absorbé typique | 100 mA (24 V DC) |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Alimentation | |
Type de raccordement | Bloc de jonction enfichable (MINICONNEC), redondance possible |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 14 |
Longueur à dénuder | 7,00 mm |
Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | Ethernet |
Fonctionnalité de base | Convertisseur de média Store-and-forward |
Données: optique fibre optique | |
Puissance d'émission minimale | ≥ -15 dBm ((9/125 µm) dynamique pendant le fonctionnement en mode Link (en moyenne)) |
Puissance d'émission maximale | ≤ -8 dBm ((9/125 µm) dynamique pendant le fonctionnement en mode Link (en moyenne)) |
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 36 km (F-E 9/125 0,36 dB/km) |
32 km (F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
26 km (F-E 9/125 0,5 dB/km) | |
Type de raccordement | Duplex SC |
Longueur d'onde | 1300 nm |
Sensibilité minimale du récepteur | -31 dBm (dynamique en mode lien (moyenne)) |
Sensibilité du récepteur maximale | -7 dBm (dynamique en mode lien (moyenne)) |
Support de transmission | Fibre de verre monomode |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Nombre de voies | 1 |
Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
Support de transmission | Cuivre |
LED de signalisation | Activity, état lien, 10/100 MBit/s |
Modes d'autonégociation | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Commutation MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Câble fibre optique | |
Types de fibres | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Fibre de verre |
Chute libre selon CEI 60068-2-32 | Chute libre: 1 m |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 25g, durée 11ms, choc sous forme d'impul. semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
≤ 2000 m (selon UL) | |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | 508 Listed |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Signal | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV (Alimentation CC) |
Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55032 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Isolation galvanique | selon IEEE 802.3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2902856 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC311 |
Product key | DNC311 |
GTIN | 4046356689212 |
Poids par pièce (emballage compris) | 172 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 172 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 440a3d4c-ab01-466b-9d3b-4e4f7baac025 |
Produits compatibles
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Portées de transmission jusqu'à 36 km
Autonégociation
Commutation MDI/MDI-X automatique
Les fonctions Link Fault Pass Through (LFPT) et Far End Fault (FEF) permettent de surveiller facilement les connexions
10/100 Mbit/s
Homologation DNV GL construction navale
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2