Le convertisseur de température isolé à 3 voies configurable convient pour le raccordement des thermocouples.
Les valeurs mesurées sont converties en un signal linéaire de courant ou de tension.
Vous pouvez configurer l'appareil à l'aide de l'une des solutions logicielles gratuites. Les réglages par défaut peuvent en outre être effectués facilement à l'aide du commutateur DIP directement sur l'appareil (voir tableau de configuration). Le convertisseur de mesure prend en charge la surveillance des défauts.
MINI MCR-TC-UI-NC
-
Convertisseur de mesure de thermocouples
2902851
Convertisseur de température configurable pour le raccordement de thermocouples. Configurable par commutateur DIP ou avec la fonctionnalité étendue via le logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Temperature transmitter |
Gamme de produits | MINI Analog |
Configuration | DIP switch |
Logiciel | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctionnalité | |
Configuration | DIP switch |
Logiciel |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Erreur typique due à la soudure froide | < 2 K |
Erreur maximale due à la soudure froide | < 3 K |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | 400 ms (Mode haut débit : typ. 150 ms) |
Coefficient de température max. | ≤ 0,01 %/K |
Erreur de transmission thermocouples | 0,1 % * 600 K / étendue de mesure réglée ; 0,1 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) |
0,2 % * 600 K / étendue de mesure réglée ; 0,2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) | |
0,2 % * 600 K / étendue de mesure définie ; 0,2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) ; Highspeed Mode | |
0,4 % * 600 K / étendue de mesure définie ; 0,4 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) ; Highspeed Mode | |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation de base selon la norme CEI/EN 61010 |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant absorbé typique | < 27 mA (pour 24 V DC) |
Courant max. absorbé | 72 mA |
Consommation de puissance | ≤ 700 mW (pour IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, charge 500 Ω) |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Mesure | |
Nombre d'entrées | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Types de capteurs utilisables (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
Plage de mesure de la température | -250 °C ... 2500 °C (Plage variable en fonction du type de capteur, réglage personnalisé de la plage à l'aide d'un logiciel, ou de façon graduée de -150 °C à 1350 °C avec un commutateur DIP) |
Étendue de la plage de mesure de la température | min. 50 K |
: | 500 °C ... 1820 °C |
-230 °C ... 1000 °C | |
-210 °C ... 1200 °C | |
-250 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C | |
0 °C ... 2500 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 100 °C | |
-200 °C ... 800 °C |
Signal: Tension/courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
Signal de sortie tension maximale | env. 12,3 V |
Tension de marche à vide | < 17,5 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Signal de sortie courant maximal | 24,6 mA |
Courant de court-circuit | < 31,5 mA |
Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω (pour 20 mA) |
Ondulation | < 20 mVCC |
< 20 mVCC (à 500 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
Données: Interface IFS | |
Type de raccordement | S-PORT |
Affichage d'état | LED (rouge) |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 93,1 mm |
Profondeur | 101,2 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA00002R0 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,15 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,05 % |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,02 % |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2902851 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1135 |
Product key | DK1135 |
GTIN | 4046356689229 |
Poids par pièce (emballage compris) | 117,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 117,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | b23c309d-8a67-4b13-ade9-13e54fc347a7 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Porte-modules 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Porte-modules 2902933
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
MINI MCR DKL - Couvercle transparent 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Étiquette de repérage 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2864134
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Bloc de jonction d'alimentation 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Élément de surveillance 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2