Le convertisseur de température isolé à 3 voies configurable convient pour le raccordement de thermomètres et de transmetteurs à résistance avec connectique à 2, 3 et 4 fils.
Les valeurs mesurées sont converties en un signal linéaire de courant ou de tension.
Vous pouvez configurer l'appareil à l'aide de l'une des solutions logicielles gratuites. Les réglages par défaut peuvent en outre être effectués facilement à l'aide du commutateur DIP directement sur l'appareil (voir tableau de configuration). Le convertisseur de mesure prend en charge la surveillance des défauts.
MINI MCR-RTD-UI-NC
-
Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance
2902849
Convertisseur de température configurable pour le raccordement de thermomètres et transmetteurs à résistance à 2, 3 et 4 fils. Configurable par commutateur DIP ou avec la fonctionnalité étendue via le logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Temperature transmitter |
Gamme de produits | MINI Analog |
Configuration | DIP switch |
Logiciel | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctionnalité | |
Configuration | DIP switch |
Logiciel |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | 200 ms (2 fils) |
500 ms (3 fils) | |
500 ms (4 fils) | |
Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
Erreur de transmission transmetteur de résistance | 2 Ω |
Erreur de transmission résistances thermométriques | 0,1 % * 350 K / étendue de mesure réglée ; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
0,3 % * 200 K / étendue de mesure réglée ; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation de base selon la norme CEI/EN 61010 |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant absorbé typique | < 27 mA (pour 24 V DC) |
Consommation de puissance | ≤ 700 mW (pour IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, charge 500 Ω) |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Mesure | |
Nombre d'entrées | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu |
Plage de mesure de la température | -200 °C ... 850 °C (Plage variable en fonction du type de capteur, réglage personnalisé de la plage à l'aide d'un logiciel, ou de façon graduée de -150 °C à 850 °C avec un commutateur DIP) |
Étendue de la plage de mesure de la température | min. 50 K |
Courant d’alimentation du capteur | env. 200 µA |
Résistance totale de ligne max. autorisée | ≤ 25 Ω (par câble) |
Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 4000 Ω (Etendue de mesure minimum : 10 % de la plage de mesure sélectionnée) |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Signal: Tension/courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
Signal de sortie tension maximale | env. 12,3 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Signal de sortie courant maximal | 24,6 mA |
Charge/charge de sortie Sortie tension | 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | 500 Ω (pour 20 mA) |
Ondulation | < 20 mVCC |
< 20 mVCC (à 500 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
Données: Interface IFS | |
Type de raccordement | S-PORT |
Affichage d'état | LED (rouge) |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 93,1 mm |
Profondeur | 101,2 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA00002R0 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,04 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,1 % |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,02 % |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2902849 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1135 |
Product key | DK1135 |
GTIN | 4046356689205 |
Poids par pièce (emballage compris) | 117,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 93,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 65794f43-9cb2-4898-a2fa-fe96874aafab |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Porte-modules 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Porte-modules 2902933
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
MINI MCR DKL - Couvercle transparent 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Étiquette de repérage 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2864134
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Bloc de jonction d'alimentation 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Élément de surveillance 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2