La borne d'alimentation à technologie de raccordement enfichable sert à alimenter le connecteur de bus sur rail DIN en tension d'alimentation. Deux entrées de tension séparées permettent une alimentation redondante et indépendante des diodes, avec un courant maximal de 3,2 A. La borne d'alimentation FM offre les fonctions supplémentaires de surveillance en combinaison avec le module de surveillance des défauts MINI MCR-2-FM-RC(-PT) (référence : 2904504, 2904508), une alimentation redondante flexible d'un ou des deux côtés du module et une plage de tension d'alimentation étendue de 9,6 V DC ... 30 V DC. La borne d'alimentation prend en charge la communication NFC.
MINI MCR-2-PTB
-
Bloc de jonction d'alimentation
2902066
Borne d'alimentation à technologie de raccordement enfichable servant à l'alimentation en tension d'alimentation du connecteur de bus sur rail DIN. Surveillance des tensions d'alimentation en combinaison avec le module de surveillance des défauts. Technologie de raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module d'alimentation |
Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
Plage de tension d'entrée DC | 9,9 V DC ... 30 V DC |
Courant d'entrée max. | 3,2 A |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Plage de tension de sortie | 9,6 V DC ... 29,7 V DC |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Interface | Interface NFC |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte (PWR 1) |
LED verte (PWR 2) | |
Affichage des défauts | LED rouge (ERR 1) |
LED rouge (ERR 2) |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 109,81 mm |
Profondeur | 119,2 mm |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BVS 20 ATEX E 014X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx BVS 20.0010X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Désignation de la norme | GB Standard |
Normes/prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2902066 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK112Z |
Product key | DK112Z |
GTIN | 4046356649933 |
Poids par pièce (emballage compris) | 117 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 98 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 20.0010XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 20 ATEX E 014XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TP012 103.01 00079CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122313115968EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 8dfa4e6a-956d-4070-b6ae-c7b4a2f60968 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2