Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-2-CVCS-PT - Source de tension constante
2902065

Source de tension constante/courant constant avec technologie de raccordement enfichable, tension d'entrée 9,6 V DC ... 30 V DC. Possibilité de régler la tension de sortie à 1,25 V DC ...10 V DC ou le courant de sortie à 2,5 mA ... 20 mA. Configurable par DIP switch. Technologie de raccordement Push-in.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles