Amplificateur-séparateur à 4 voies configurable et réglable librement, avec sortie de couplage et connectique enfichable, destiné à l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés standard. Côté entrée, des signaux de courant compris entre 0 mA et 24 mA et des signaux de tension compris entre 0 V et 12 V peuvent être traités. 24mA und Spannnungssignale im Bereich von 0V ...12V verarbeitet werden. Côté sortie, des signaux compris entre 0 mA et 21 mA respectivement 0 V et 10,5 V sont possibles. 21mA bzw. 0V ... 10,5V möglich. La valeur mesurée minimum est de 1 mA respectivement de 0,5 V. La précision est conservée dans son intégralité avec des valeurs supérieures à 10 mA, respectivement supérieures à 5 V. Vous pouvez configurer l'appareil à l'aide de l'une des solutions logicielles gratuites. Les réglages par défaut peuvent en outre être effectués facilement à l'aide du commutateur DIP directement sur l'appareil (voir tableau de configuration). Le convertisseur de mesure prend en charge la surveillance des défauts et la communication en champ proche.
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO
-
Amplificateur-séparateur
2902026
Amplificateur-séparateur à 4 voies à configuration universelle, avec sortie de couplage et technologie de raccordement enfichable pour l'isolation galvanique des signaux analogiques. Configurable par DIP switch ou avec un logiciel. Technologie de raccordement vissé, configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Gamme de produits | MINI Analog Pro |
Nombre de voies | 1 |
Configuration | DIP switch |
Logiciel | |
Application | |
Propriétés d'isolation: GB Standard | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | 140 ms (Taux d'échantillonnage 15 Hz) |
45 ms (Taux d'échantillonnage 60 Hz) | |
25 ms (Fréquence d'échantillonnage 240 Hz, réglage uniquement par logiciel) | |
Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
Coefficient de température typ. | 0,01 %/K |
Erreur de transmission max. | 0,1 % (de la déviation maximale) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1 |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant absorbé typique | 32 mA (24 V DC) |
63 mA (12 V DC) | |
Consommation de puissance (Sortie I) | ≤ 1 W (pour IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω) |
Signal: Tension/courant | |
Nombre d'entrées | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V (via DIP switch) |
2 V ... 10 V (via DIP switch) | |
0 V ... 5 V (via DIP switch) | |
1 V ... 5 V (via DIP switch) | |
10 V ... 0 V (via DIP switch) | |
10 V ... 2 V (via DIP switch) | |
5 V ... 0 V (via DIP switch) | |
5 V ... 1 V (via DIP switch) | |
0 V ... 12 V (réglable par logiciel) | |
Signal d'entrée tension maximale | 12 V |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA (via DIP switch) |
4 mA ... 20 mA (via DIP switch) | |
0 mA ... 10 mA (via DIP switch) | |
2 mA ... 10 mA (via DIP switch) | |
20 mA ... 0 mA (via DIP switch) | |
20 mA ... 4 mA (via DIP switch) | |
10 mA ... 0 mA (via DIP switch) | |
10 mA ... 2 mA (via DIP switch) | |
0 mA ... 24 mA (réglable par logiciel) | |
Signal d'entrée courant maximal | 24 mA |
Résistance d'entrée entrée tension | > 120 kΩ |
Résistance d'entrée entrée courant | env. 50 Ω (+ 0,7 V pour la diode de contrôle) |
Commutation: Transistor | |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 1 contact NO |
Tension de commutation minimale | 1 V |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
Courant de commutation minimal | 100 µA |
Courant de commutation maximal | 100 mA (pour 30 V) |
Signal: Tension/courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V (via DIP switch) |
2 V ... 10 V (via DIP switch) | |
0 V ... 5 V (via DIP switch) | |
1 V ... 5 V (via DIP switch) | |
0 V ... 10,5 V (réglable par logiciel) | |
Signal de sortie tension maximale | env. 12,3 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (via DIP switch) |
4 mA ... 20 mA (via DIP switch) | |
0 mA ... 10 mA (via DIP switch) | |
2 mA ... 10 mA (via DIP switch) | |
0 mA ... 21 mA (réglable par logiciel) | |
Signal de sortie courant maximal | 24,6 mA |
Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (pour 20 mA) |
Ondulation | < 20 mVCC (à 600 Ω) |
< 20 mVCC (à 600 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Données: Interface IFS | |
Type de raccordement | Micro USB type B |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
LED jaune (sortie de couplage) | |
Affichage des défauts | LED rouge |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 109,81 mm |
Profondeur | 119,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BVS 19 ATEX E 083 X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx BVS 19.0072X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,2 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,1 % |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2,8 % |
Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2902026 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1121 |
Product key | DK1121 |
GTIN | 4046356649681 |
Poids par pièce (emballage compris) | 123,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 70,53 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000021EIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 19.0072XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 19 ATEX E 083 XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TP012 103.01 00079CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122310115964EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | b3ccb4f7-9f18-43c5-9313-fc7a7d5d3530 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Module de communication 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Module de communication 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Module de communication 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Module de communication 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptateur de programmation 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2