Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-2-POT-UI-PT - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre
2902017

Convertisseur de mesure potentiomètre configurable avec technologie de raccordement enfichable pour le raccordement des potentiomètres de 0 Ω ... 100 Ω à 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurable par DIP switch ou avec un logiciel. Technologie de raccordement Push-in, configuration standard

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles