MINI MCR-2-POT-UI - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre
2902016

Convertisseur de mesure potentiomètre configurable avec technologie de raccordement enfichable pour le raccordement des potentiomètres de 0 Ω ... 100 Ω à 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurable par DIP switch ou avec un logiciel. Technologie de raccordement vissé, configuration standard

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles