FL-PP-RJ45/RJ45 - Panneau de jonction
2901646

Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45 (affectation 1:1), CAT5e, 10/100/1 000  Mbits/s, montage sur adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage du rail DIN au choix par un cavalier

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Connexion sécurisée sur potentiel de masse
CAT5e
10/100/1 000 Mbit/s
Montage sur rail DIN
Extension simple et pratique pour câble RJ45
Raccordement de blindage sélectionnable via un cavalier
Homologation DNV GL construction navale
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4