Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide du câblage entre le terrain et l'armoire électrique. Les panneaux de raccordement passifs représentent une alternative conviviale à l'équipement sur site des connecteurs RJ45.
FL-PP-RJ45-LSA
-
Panneau de jonction
2901645
Panneau de jonction, un connecteur femelle RJ45 sur 8 blocs de jonction LSA (affectation 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage pour le rail DIN au choix par un cavalier
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Panneau de distribution |
MTBF | 6702 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
2962 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
Type de raccordement | LSA-PLUS |
Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Débit série | 10/100/1000 Mbits/s |
Type de raccordement | LSA |
Nombre de voies | 1 |
Schéma des pôles | 1:1 |
Distance de transmission | 100 m (câble de distribution compris) |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,128 mm² ... 0,325 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,128 mm² ... 0,325 mm² |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 22 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 26 |
Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Type de raccordement | RJ45 CAT5e |
Nombre de voies | 1 |
Dessin coté |
|
Largeur | 29 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 53 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PVC / PA |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 10 mm |
Impédance de la ligne | 100 Ω |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≤ 2500 |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 25g, durée 11ms, choc sous forme d'impul. semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | -10 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 25 % ... 95 % (pas de condensation) |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2901645 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DNC331 |
Product key | DNC331 |
GTIN | 4046356622790 |
Poids par pièce (emballage compris) | 54,218 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 56 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7e723a5b-d08f-4e52-9bac-d5e50ee4f7c0 |
Produits compatibles
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Séparateur de réseau 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
CT-WZ/A - Outil LSA 2765505
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Panneau de jonction 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panneau de jonction 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Panneau de jonction 2901646
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Connexion sécurisée sur potentiel de masse
CAT5e
Montage sur rail DIN
10/100/1 000 Mbit/s
Raccordement de blindage sélectionnable via un cavalier
Homologation DNV GL construction navale
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2