FL-PP-RJ45-SCC - Panneau de jonction
2901642

Panneau de jonction, un connecteur femelle RJ45 sur 8 blocs de jonction à ressort (affectation 1:1), CAT5e, 10/100/1 000  Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage pour le rail DIN au choix par un cavalier

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Connexion sécurisée sur potentiel de masse
Montage sur rail DIN
CAT5e
10/100/1 000 Mbit/s
Raccordement de blindage sélectionnable via un cavalier
Homologation DNV GL construction navale
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4