PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
Relais de sécurité
2901431
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et porte de protection jusqu'à SIL 1, catégorie 1, PL c, en fonction de l'application jusqu'à SIL 3, catégorie 4, PL e, fonctionnement monocanal, 3 circuits à fermeture, tension d'entrée nominale 230 V AC, bloc de jonction Push-in enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Commande | à 1 canal |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | 300 ms (démarrage automatique) |
50 ms (démarrage manuel surveillé) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | 300 ms (pour commande via A1 ou S11/S12) |
Temps de retombée typique | 20 ms (commande via S11/S12) |
150 ms (commande via A1) | |
Temps de réarmement | 1 s |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 16,4 W (à IL² = 72 A²,Ptotal max = 2 W + 14,4 W) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / Isolation de base (isolement sécurisé, isolation renforcée et 6 kV entre A1-A2 / Logique / Circuits à fermeture et de signalisation.) |
Alimentation | |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 22 mA (pour UN) |
Puissance apparente | typ. 4,5 VA (pour UN) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Mesure | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 33/34) | |
Nombre de sorties | 3 (non temporisé) |
Type de contact | 3 circuits à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 100 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A (tenir compte du derating) |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | voir Courbe de limite de charge |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | voir Courbe de limite de charge |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG NEOZED |
Relais: Circuit de signalisation (41/42) | |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
Type de contact | 1 circuit de signalisation |
Matériau des contacts | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 100 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 5 A |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | voir Courbe de limite de charge |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | voir Courbe de limite de charge |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG NEOZED |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 1 (jusqu'à Cat.4 en fonction de l'application) |
Performance Level (PL) | c (jusqu'à PL e en fonction de l'application.) |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (jusqu'à SIL 3 en fonction de l'application.) |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (jusqu'à SIL 3 en fonction de l'application.) |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (jusqu'à SIL 3 en fonction de l'application.) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2901431 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA111 |
Product key | DNA111 |
GTIN | 4046356592178 |
Poids par pièce (emballage compris) | 235,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 167,21 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 811f4e87-2fe0-4d79-a449-8416d728be2b |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la catégorie 1/PL c selon ISO 13849-1, limite de sollicitation SIL 1 selon EN CEI 62061, SIL 1 selon CEI 61508
En fonction de l'application jusqu'à la catégorie 4/PL e selon EN ISO 13849-1, limite de sollicitation SIL 3 selon EN CEI 62061, SIL 3 selon CEI 61508
Commande monocanal
Isolation de base
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2