Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VMT TISCHFUSS - Support
2900946

Pied pour table/Fixation sur véhicule avec possibilité de montage pour support de scanner pour le VMT 9000, avec écran de 10,4" (1024 x 768), ainsi que pour la série VMT 7000 et VMT 8000. Largeur de montage : 233 mm.

Informations détaillées concernant le produit