Le kit se compose de deux équerres de montage avec un angle de 90°. Une équerre de montage dispose de 4 trous de 6,6 mm. L'écartement des trous s'élève à 13 mm horizontalement et à 18 mm verticalement.
VMT HALTEWINKEL LI/RE
-
Support
2900933
Accessoires, supports de fixation gauche/droit pour un écran/ordinateur industriel