FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300
-
Adaptateur frontal
2900924
Adaptateur frontal VARIOFACE, pour Honeywell C300, série C E/S. Spécialement pour la connexion de PLC-V8/D15.../OUT. Transmission via 2x 8 canaux.
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Adaptateur frontal avec deux connecteurs D-SUB à 15 pôles
Conçu spécialement pour le couplage de PLC-V8/D15.../OUT
Les adaptateurs frontaux permettent de raccorder directement des câbles préconfectionnés à des cartes E/S.