UMK-RJ45/S/8PTDA
-
Module passif
2900682
Module VARIOFACE pour le raccordement d'un connecteur femelle RJ45 avec blocs de jonction double à ressort en connectique à insertion directe.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Gamme de produits | VARIOFACE |
Nombre de pôles | 8 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
Tension de service (DC) | ≤ 50 V DC |
Courant (par branche) | ≤ 1 A |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Raccordement 1 | |
Type de raccordement | Connecteur femelle |
Type | RJ45 |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 8 |
Raccordement 2 | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Nombre de pôles | 10 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Pas | 3,5 mm |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 22,4 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 42,8 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Module) | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2900682 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2A83 |
Product key | DK2A83 |
GTIN | 4046356524353 |
Poids par pièce (emballage compris) | 59,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 59,225 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Boîtier de connecteurs mâles sur bornes de raccordement distinctes
Connecteur mâle RJ45, 8 pôles
Raccordement à vis ou à ressort (connectique à insertion directe)
Liaison 1:1
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2