ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Démarreur moteur hybride
2900576

Démarreur moteur hybride pour l'inversion des moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA et 9 A de courant de sortie, avec 24 V DC de tension de commande, coupure de surcharge réglable et raccordement vissé.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Largeur 22,5 mm
Commutation à faible usure
Économies de câblage
Longue durée de vie
Gain de place
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame