ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-2
-
Démarreur moteur hybride
2900559
Démarreur moteur hybride pour l'inversion de moteurs AC triphasés jusqu'à 550 V AC, avec entrée 24 V DC, courant de sortie 2,4 A et fonction d'arrêt d'urgence.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Démarreurs moteurs hybrides |
Gamme de produits | CONTACTRON |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Nombre de phases | 3 |
Type de démarreur moteur | Démarreur-inverseur |
Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,2 W |
Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
Puissance dissipée maximale | 3,3 W |
Puissance dissipée minimale | 1,1 W |
Type corres. | 1 |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | 40 mA |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Protection contre inversions de polarité | |
Propriétés d'isolation | |
Tension d'isolement assignée | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal | Débranchement sûr (IEC 60947-1/EN 50178) pour une tension de service ≤ 300 V AC |
Isolation de base (CEI 60947-1) pour une tension de service de 300 V AC ... 500 V AC | |
Débranchement sûr (EN 50178) pour une tension de service 300 ... 500 V AC | |
Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire | Isolation sûre (CEI 60947-1) avec circuit auxiliaire ≤ 300 V AC |
Séparation sûre (EN 50178) vers circuit auxiliaire ≤ 300 V AC |
Commande | |
Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant de commande assigné IC | 5 mA |
Seuil d'enclenchement | 9,6 V (Signal « 0 ») |
19,2 V (Signal « 1 ») | |
Niveau commutat. | < 5 V DC (pour ARRÊT D'URGENCE) |
Temps de coupure typique | < 30 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Sortie AC | |
Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
Plage de tension de service | 42 V AC ... 550 V AC |
Courant de service assigné Ie | 2,4 A (AC-51) |
2,4 A (AC-53a) | |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Plage de courant de charge | 180 mA ... 2,4 A (voir derating) |
Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 | Classe 10A |
Temps de refroidissement | 20 min (pour RAZ automatique) |
Courant de fuite | 0 mA |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Sortie de report d'information | |
Remarque | Accusé de réception : contact inverseur indépendant du potentiel, contact de signalisation |
Type de contact | 1 inverseur |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Circuit de commande | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuit de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage des défauts | LED rouge |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 107 mm |
Profondeur | 114 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | ≤ 3 |
Remarque | Déconnexion assurée |
Performance Level (ISO 13849) | |
Repérage | ≤ e |
Remarque | Déconnexion assurée |
Catégorie (ISO 13849) | |
Repérage | ≤ 3 |
Remarque | Déconnexion assurée |
Données UL | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé))) |
5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard))) | |
FLA | 2,4 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
CEI 61508 | |
ISO 13849 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) |
Position de montage | vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) |
Référence | 2900559 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK7412 |
Product key | DK7412 |
GTIN | 4046356527828 |
Poids par pièce (emballage compris) | 311 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 287,79 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1047a3b8-4bd9-4453-b21a-fd8dead17eed |
Produits compatibles
-
BRIDGE- 2 - Pont 2900746
-
BRIDGE- 3 - Pont 2900747
-
BRIDGE- 4 - Pont 2900748
-
BRIDGE- 5 - Pont 2900749
-
BRIDGE- 6 - Pont 2900750
-
BRIDGE- 7 - Pont 2900751
-
BRIDGE- 8 - Pont 2900752
-
BRIDGE- 9 - Pont 2900753
-
BRIDGE-10 - Pont 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Pont 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Pont 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Pont 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Pont 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Pont 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Pont 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Pont 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Pont 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Pont 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Pont 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Pont 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Pont 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Pont 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Pont 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Pont 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Pont 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
Avantages
Largeur 22,5 mm
Niveau de sécurité conformément à CEI 61508-1 : SIL 3, ISO 13849 : PL e
Gain de place
Économies de câblage
Longue durée de vie
Pont à boucles triphasé
Commutation à faible usure
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2