ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 - Démarreur moteur hybride
2900538

Démarreur moteur hybride pour inverser les moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA et 9 A de courant de sortie, avec 24 V CC de tension de commande et raccordement vissé.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Largeur 22,5 mm
Économies de câblage
Gain de place
Longue durée de vie
Pont à boucles triphasé
Commutation à faible usure