PLC-BPIT-TTL/1 - Socle pour relais
2900458

Module de base PLC de 6,2 mm pour signal TTL avec raccordement Push-in, sans relais ni relais à semi-conducteurs, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension d'entrée TTL (5 V DC)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Pas réduit de 6,2 mm
Raccordement vissé et à ressort
Indice de protection RTIII
Isolation sécurisée selon EN 50178 (VDE 0160)
Affichage d'état
Isolation galvanique de 4 kVeff entre la bobine et le contact
Possibilités de pontage