PLC-RPT- 60DC/21-21 - Module à relais
2900334

PLC-INTERFACE, comprenant le module de base PLC-BPT.../21-21 avec raccordement Push-in et un relais miniature enfichable avec contact de puissance, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 60 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Modèle étroit
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Relais étanche RT-III
Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés
Ponts enfichables fonctionnels