PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interrupteur
2900328

PLC-INTERFACE avec commutateur (utilis. manuelle) pour fonctions « manuel, 0 et automatique », avec raccordement Push-in et relais à contact de puissance intégré, montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension entrée 24 V AC/DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

D'une largeur de 6,2 mm seulement
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Courant de commutation max. : 6 A
Contact de signal en retour sans potentiel
Raccordement à vis et raccordement Push-in