Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL DALI-PAC - Module de communication
2897910

Inline, Maître DALI, Extension à IB IL DALI/PWR-PAC, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Maître DALI sans alimentation de bus DALI intégrée
Bus DALI protégé contre la mise en circuit involontaire de la tension d'alimentation (jusqu'à 250 V AC)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état