BC 53,6 BS U22 KMGY - Bouchon
2896238

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Bouchons pour points de connexion non équipés (U22), largeur: 53,6 mm, hauteur: 29,78 mm, profondeur: 22,35 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94