Module SFP avec un taux de transmission des données de 1000 MBit/s pour une longueur d'onde de 1310 nm et une longueur de transmission maximale de 30 km.
FL SFP LX
-
Module média
2891767
Module SFP gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 30 km avec une longueur d'onde de 1310 nm.
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E140403DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00000YVLR
Identifiant de lhomologation: LR22250919TANK
Identifiant de lhomologation: TA24215MBV
Identifiant de lhomologation: 48146_B1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: Nr. 966RINA
Identifiant de lhomologation: ELE014724XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 21_2066186_1_PDAProduits compatibles
Avantages
Conforme MSA