Les switches Ethernet industriels administrés de type FL SWITCH 3000 combinent une haute puissance réseau et une sécurité complète, une redondance IEEE totale (STP/RSTP/MST) et une redondance en boucle élargie avec délai de remise en service de 15 ms. L'adaptabilité Web simplifie l'interface utilisateur des applications actuelles et offre des possibilités d'évolutivité pour l'avenir. La gamme diversifiée de raccordements FO et cuivre permet d'utiliser ces switchs dans les applications les plus diverses.
FL SWITCH 3016T
-
Industrial Ethernet Switch
2891059
Switch Ethernet administrable avec 16 ports RJ45 pour 10/100 MBit/s et une plage de température de service -40°C ... +75°C
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E360692UL Listed
Identifiant de lhomologation: E360692UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: DEMKO 16 ATEX 1616XProduits compatibles
Avantages
Modèles disponibles pour des températures ambiantes de -40 à 75 °C et de -10 à 60 °C
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Options de sécurité pour verrouillage du câble
Diagnostic complet basé sur le web, avec contacts LED et d'alarme à distance
Gestion sécurisée basée sur SNMP et le web
La fonction exceptionnelle de nettoyage masque les pages de configuration inutilisées, réduisant ainsi la complexité et les durées d'entretien et de mise en service de l'installation.
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.