EMD-SL-LL-230 - Relais de surveillance
2885906

Relais de surveillance pour contrôler le niveau de remplissage de liquides conducteurs, avec contrôle du minimum et du maximum, tension d'alimentation 230 V AC, 2 inverseurs

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Protection contre les courts-circuits et les ruptures de conducteur
Fonction test avec touche test/remise à zéro intégrée
Plage de tension d'alimentation variable