Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMD-SL-PS- 24DC - Module de puissance
2885359

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 20 V DC ... 30 V DC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément
Plage de tension d'alimentation variable
Réglable via le potentiomètre en façade