VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM - Parasurtenseur de type 2
2882750

Combinaison constituée d'une protection antisurtension de type 2 et d'un fusible en amont de parafoudre, avec surveillance du parafoudre et fusible en amont, en association avec un contact de signalisation à distance. Version : système à 5 conducteurs (L1, L2, L3, N, PE), montage sur profilé NS 35

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Combinaisons de parafoudres de type 2 avec fusible en amont intégré
Signalisation aux systèmes de monitoring en cas d'erreur, via le contact de signalisation à distance
En cas de surcharge de la protection antisurtension, un sectionnement de tous les pôles du réseau est effectué.
Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres