DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre
2881007

Parafoudre basse tension selon la classe EA (CAT6A), pour Ethernet Gigabit (jusqu'à 10 Gbit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, RNIS, DS1. Convient à la technologie Power over Ethernet (PoE++/4PPoE), « mode A » et « mode B ». Adaptateur RJ45 à câble de mise à la terre séparé et pied encliquetable de raccordement à la terre pour rails DIN NS 35. Les produits à exigences similaires sont : DT-LAN-CAT.6A (2908726) et D-LAN-CAT.5-HC (2800763).

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation possible jusqu'à 10 Gbit/s grâce à un circuit de protection adapté
Puissance de transmission élevée grâce à l'assistance PoE++ / 4PPoE
Intégration facile dans un réseau avec les connecteurs femelles RJ45
Montage en armoire possible en retirant l'adaptateur de mise à la terre
Convient pour la catégorie 6 Réseaux de données à haut débit