D-UFB-PB - Parafoudre
2880642

Protection antisurtension fine dans connecteur D-SUB à 9 pôles pour applications PROFIBUS DP avec vitesse de transmission jusqu'à 12 Mbits/s.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Encombrement réduit avec l'utilisation directe sur l'interface
Utilisation possible jusqu'à 12 Mbit/s grâce à un circuit de protection adapté
Modification des caractéristiques de transmission grâce à une résistance de terminaison commutable