Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

D-LAN-19"-D-P - Circuit imprimé de protection antisurtension
2880192

C.I. de rechange pour les produits "D-LAN-19""..."". Carte avec 4 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données selon cat.5/EN 50 17 3 (100Base-T), incl. fiches femelles RJ45.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Changement facile de la protection grâce au design modulaire
Intégration facile dans un réseau avec les connecteurs femelles RJ45
Utilisation possible jusqu'à 1 Gbit/s grâce à un circuit de protection adapté