D-LAN-19"-8 - Parafoudre
2880163

Rack de 19" avec 8 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données dans les réseaux Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI selon la catégorie D/EN 50173 (CAT5e), raccordement sur le module de protection : Fiches femelles RJ45.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Encombrement réduit grâce à sa petite hauteur de montage (1 unité rackable)
Intégration facile dans un réseau avec les connecteurs femelles RJ45
Utilisation possible jusqu'à 1 Gbit/s grâce à un circuit de protection adapté
Extension facile grâce au design modulaire