Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC - Module analogique
2878735

Inline, Module d'acquisition à jauge de contrainte, vitesse de transmission dans le bus local: 2 MBit/s, 2 entrées rapides, Technologie de raccordement à 4/6 conducteurs, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 entrées rapides pour DMS
Raccordement du DMS en technique 4 et 6 fils
Tension d'alimentation des capteurs provenant du bloc de jonction, ne nécessite pas d'alimentation externe
Communication au choix via données de process ou canal de paramètres (PCP)
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Actualisation des données de process synchronisée avec le bus
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état